{"product":{"productId":"agid.4436","price":54.41,"name":"MAGNET U-MAGNET GR.4 H=35 ALNICO, ROT,RECHTECKIG"},"currency":"EUR"}
Magnet
U-Magnet
Alnico
rot
lackiert
- Flexible, leicht entfernbare, kraftschlüssige Befestigungselemente
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Temperaturbereich bis zu 450 °C
Verkaufseinheit
54,41 € / St.
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Größe
4
Ausführung 1
U-Magnet
Ausführung 2
rechteckig
Material
Grundkörper
Alnico
Farbe
Grundkörper
rot
Oberfläche
Grundkörper
lackiert
B=Breite
57
D1=Befestigungsbohrung
8
H=Höhe
35
L=Länge
45
A
32
Befestigungsart
Bohrung
Haftkraft
N
230
Temperatur*
max. °C
450
Beschreibung
Werkstoff
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
rot lackiert.
Hinweis
U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben.
Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.
Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.