Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Größe
5
Ausführung 1
U-Magnet
Ausführung 2
rechteckig
Material Grundkörper
Alnico
Farbe Grundkörper
rot
Oberfläche Grundkörper
lackiert
B=Breite
70
D1=Befestigungsbohrung
8
H=Höhe
41
L=Länge
57
A
38
Befestigungsart
Bohrung
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
320
Temperatur* max. °C
450
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff
Magnetkern AlNiCo.
Ausführung
rot lackiert.
Hinweis
U-Magnete mit großer Haftkraft. Ungeschirmtes System. Die Magnete werden mit verzinkter Schonplatte geliefert und finden Anwendung zum Halten, Sortieren und Anheben.
Die Größen 1, 2 und 3 haben nur eine Befestigungsbohrung in der Mitte.
Temperaturbereich
max. 450 °C.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch