{"product":{"productId":"agid.14735","price":1.79,"name":"SCHUTZKAPPE, D1=63, GUMMI SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Schutzkappe
Gummi
schwarz
- Schutz für empfindliche Oberflächen
- Temperaturbereich bis zu 60 °C
Verkaufseinheit
1,79 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schutzkappe
Material
Grundkörper
Gummi
Farbe
Grundkörper
schwarz
D1=Durchmesser
63
D=Außendurchmesser
65
H=Höhe
8
S
0,5
Temperatur*
max. °C
60
Beschreibung
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Die Gummischutzkappen werden über die Haftflächen von Flachgreifern gestülpt. Die Scherkraft, mit der sich der Magnet verschieben lässt, verdoppelt sich und erreicht fast die ursprüngliche Haftkraft des Magneten.
Die Gummischutzkappen passen zu allen Flachgreifern mit den Durchmessern 50 mm, 63 mm und 80 mm.
Die Gummischutzkappen passen zu allen Flachgreifern mit den Durchmessern 50 mm, 63 mm und 80 mm.
Temperaturbereich
max. 60 °C.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.