{"product":{"productId":"agid.14736","price":15.88,"name":"MAGNET FLACHGREIFER M06 H=8,5 NDFEB,RUND, KOMP:GUMMI, SCHWARZ, D=66"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
NDFEB
- Schutz für empfindliche Oberflächen
- Temperaturbereich bis zu 60 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
15,88 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
NDFEB
Material
Komponente
Gummi
KOMP
schwarz
D2=Gewinde
M6
D=Außendurchmesser
66
H=Höhe
8,5
Befestigungsart
Innengewinde
Haftkraft
N
180
Temperatur*
max. °C
60
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis
Flachgreifer mit Innengewinde, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.
Temperaturbereich
max. 60 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi
2) Magnet
3) Gummi
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.