{"product":{"productId":"agid.21071","price":7.03,"name":"MAGNET FLACHGREIFER, RECHTECKIG, FORM:A43X31X6,9, D1=10, NDFEB, KOMP:GUMMISCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
NDFEB
- Schutz für empfindliche Oberflächen
- Temperaturbereich bis zu 60 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
7,03 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Form
A
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rechteckig
Material
Grundkörper
NDFEB
Material
Komponente
Gummi
KOMP
schwarz
B=Breite
31
D1=Durchmesser
10
D2=Gewinde
M4
H=Höhe
6,9
L=Länge
43
Befestigungsart
Innengewinde
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
H1
6
H2
4,5
Haftkraft
N
105
Temperatur*
max. °C
60
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel TPE.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel TPE.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis
Flachgreifer mit Innengewinde, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.
Temperaturbereich
max. 60 °C.
Montage
Optimaler Halt auf dünnen Blechen mit empfindlicher Oberfläche.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.