{"product":{"productId":"agid.14737","price":33.92,"name":"MAGNET FLACHGREIFER M08 NDFEB, RUND,KOMP:GUMMI, SCHWARZ, D=88"},"currency":"EUR"}
Magnet
Flachgreifer
NDFEB
- Schutz für empfindliche Oberflächen
- Temperaturbereich bis zu 60 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
33,92 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
NDFEB
Material
Komponente
Gummi
KOMP
schwarz
D2=Gewinde
M8
D=Außendurchmesser
88
H1=Gesamthöhe
17
H=Höhe
8,2
T=Gewindetiefe
11
Befestigungsart
Innengewinde
D1
12
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft
N
420
Temperatur*
max. °C
60
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis
Flachgreifer mit Gewindebuchse, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.
Temperaturbereich
max. 60 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi
2) Magnet
3) Gummi
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.