Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
NDFEB
Material Komponente
Gummi
KOMP
schwarz
D2=Gewinde
M4
D=Außendurchmesser
12
H1=Gesamthöhe
15,5
H=Höhe
7
L=Gewindelänge
8,5
Befestigungsart
Außengewinde
Haftkraft N
13
Temperatur* max. °C
60

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis
Flachgreifer mit Gewindezapfen, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.
Temperaturbereich
max. 60 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch