{"product":{"productId":"agid.21072","price":15.37,"name":"MAGNET STABGREIFER D1=M08 H=18 NDFEB,RUND, KOMP:GUMMI, D=16"},"currency":"EUR"}
Magnet
Stabgreifer
NDFEB
- Schutz für empfindliche Oberflächen
- Als Anschlag verwendbar
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Vorrichtungsbau
- Temperaturbereich bis zu 80 °C
- Geschirmtes System
Verkaufseinheit
15,37 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Stabgreifer
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
NDFEB
Material
Komponente
Gummi
D1=Gewinde
M8
D=Außendurchmesser
16
H=Höhe
18
L=Gewindelänge
12
Befestigungsart
Außengewinde
Haftkraft
N
23
SW
13
Temperatur*
max. °C
80
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Edelstahl 1.4104.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Haftfläche gummiert (TPE).
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Haftfläche gummiert (TPE).
Hinweis
Stabgreifer mit Außengewinde, geschirmtes System. Mit gummierter Haftfläche zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutz erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.
Temperaturbereich
max. 80 °C.
Montage
Die Stabgreifer mit gummierter Haftfläche können als magnetisches Anschlagsystem eingesetzt werden.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.