Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Flachgreifer
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
NDFEB
Material Komponente
Gummi
KOMP
schwarz
D2=Befestigungsbohrung
6
D=Außendurchmesser
31
H=Höhe
6
Befestigungsart
Zylinderbohrung
D1
9
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
75
T
3,5
Temperatur* max. °C
60
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Stahl.
Magnetkern NdFeB (Neodym).
Gummischutzmantel synthetischer Gummi.
Ausführung
Gehäuse verzinkt.
Gummischutzmantel schwarz.
Hinweis
Flachgreifer mit Bohrung, geschirmtes System. Mit Gummischutzmantel zum Schutz von empfindlichen Oberflächen. Durch den Gummischutzmantel erhöht sich der Reibungskoeffizient, so dass hohe seitliche Haftreibungskräfte erzielt werden.
Temperaturbereich
max. 60 °C.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gummi
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch