{"product":{"productId":"agid.20917","price":1.7,"name":"MAGNET HAFTMAGNET H=9 HARTFERRIT,WEISS, MIT NLM-LOGO, KOMP:KUNSTSTOFF,D=36"},"currency":"EUR"}
Magnet
Haftmagnet
Hartferrit
weiß
- Anwendungsgebiete: Pinnwände, Whiteboards, Magnettafeln
Verkaufseinheit
1,70 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Haftmagnet
Ausführung 2
mit NLM-Logo
Material
Grundkörper
Hartferrit
Material
Komponente
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
weiß
D=Außendurchmesser
36
H=Höhe
9
D1
32,5
H1
2,2
Haftkraft
N
9,5
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff.
Magnetkern Hartferrit.
Magnetkern Hartferrit.
Hinweis
Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz.
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gehäuse
2) Magnet
3) Gehäuse
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.