{"product":{"productId":"agid.21073","price":1.06,"name":"MAGNET HAFTMAGNET H=7 HARTFERRIT, RUND,KOMP:KUNSTSTOFF, WEISS, D=16"},"currency":"EUR"}
Magnet
Haftmagnet
Hartferrit
- Anwendungsgebiete: Pinnwände, Whiteboards, Magnettafeln
- Temperaturbereich bis zu 100 °C
- Verschiedene Farben
Verkaufseinheit
1,06 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Haftmagnet
Ausführung 2
rund
Material
Grundkörper
Hartferrit
Material
Komponente
Kunststoff
KOMP
weiß
D=Außendurchmesser
16
H=Höhe
7
Befestigungsart
ohne
D1
14,5
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
H1
1,1
Haftkraft
N
1,3
Temperatur*
max. °C
100
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Kunststoff (ABS).
Magnetkern Hartferrit.
Magnetkern Hartferrit.
Hinweis
Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz.
Temperaturbereich
max. 100 °C.
Auf Anfrage
Magnetkern aus NdFeB (Neodym).
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gehäuse
2) Magnet
3) Gehäuse
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.