Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet
Ausführung 1
Haftmagnet
Ausführung 2
rund
Material Grundkörper
Hartferrit
Material Komponente
Kunststoff
KOMP
blau
D=Außendurchmesser
20
H=Höhe
7
Befestigungsart
ohne
D1
16
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
H1
2,1
Haftkraft N
1,5
Temperatur* max. °C
100
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Werkstoff
Gehäuse Kunststoff (ABS).
Magnetkern Hartferrit.
Hinweis
Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz.
Temperaturbereich
max. 100 °C.
Auf Anfrage
Magnetkern aus NdFeB (Neodym).
Zeichnungshinweis
1) Haftfläche
2) Magnet
3) Gehäuse
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch