Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet-Heber
Größe
2
Material Grundkörper
Kunststoff
Material Komponente
Messing
D1=Durchmesser
12
L5=Länge
450
A
4
D
10
H
6
Haftkraft N
10
T
1,0

Beschreibung

Ausführung
Starker Permanent-Magnet mit biegsamen Messingschlauch und schwarzem Kunststoffgriff. Oberfläche verchromt.
Hinweis
Magnet-Heber werden hauptsächlich zum Entfernen bzw. Suchen von Stahlteilen an unzugänglichen Stellen verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch