{"product":{"productId":"agid.4439","price":16.17,"name":"MAGNET-HEBER GR.3 D1=15 L5=520KUNSTSTOFF, KOMP:MESSING"},"currency":"EUR"}
Magnet-Heber
Kunststoff
- Für unzugängliche Stellen
- Permanent-Magnete
- Oberfläche verchromt
Verkaufseinheit
16,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet-Heber
Größe
3
Material
Grundkörper
Kunststoff
Material
Komponente
Messing
D1=Durchmesser
15
L5=Länge
520
A
6
D
13
H
7,5
Haftkraft
N
18
T
1,0
Beschreibung
Ausführung
Starker Permanent-Magnet mit biegsamen Messingschlauch und schwarzem Kunststoffgriff. Oberfläche verchromt.
Hinweis
Magnet-Heber werden hauptsächlich zum Entfernen bzw. Suchen von Stahlteilen an unzugänglichen Stellen verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.