Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnet-Messstativ Fuß
A=Länge
61
B=Breite
50
C=Höhe
55
D=Gewinde
M8X8
E
25
F
29
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft N
600
UN-Nr.
2807

Beschreibung

Ausführung
Permanent-Magnetfüße mit großer Haftkraft. Schaltung Ein-Aus, Oberfläche schwarz.
Hinweis
Permanent-Magnetfüße werden für Vorrichtungen als Haltemagnete, Stative, Abziehdiamanten usw., verwendet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch