{"product":{"productId":"agid.4442","price":58.48,"name":"MAGNET-MESSSTATIV FUß D=M08X8 A=76 B=50C=55 UN2807 GEFAHRGUTKLASSE 9"},"currency":"EUR"}
Magnet-Messstativ Fuß
- Verwendbar als Haltemagnet, Stativ, Abziehdiamanten usw.
- Ein- und Ausschalter
- Oberfläche schwarz
Verkaufseinheit
58,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnet-Messstativ Fuß
A=Länge
76
B=Breite
50
C=Höhe
55
D=Gewinde
M8X8
E
25
F
36,5
Gefahrgutklasse
Gefahrgutklasse 9
Haftkraft
N
900
UN-Nr.
2807
Beschreibung
Ausführung
Permanent-Magnetfüße mit großer Haftkraft. Schaltung Ein-Aus, Oberfläche schwarz.
Hinweis
Permanent-Magnetfüße werden für Vorrichtungen als Haltemagnete, Stative, Abziehdiamanten usw., verwendet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.