{"product":{"productId":"agid.20897","price":957.48,"name":"MAGNETSPANNKUGEL D=80 ALUMINIUM,SILBER, KOMP:NEODYM"},"currency":"EUR"}
Magnetspannkugel
Aluminium
silber
- Zum Positionieren von magnetischen Bauteilen
- Schwenkwinkel bis zu 90°
- Magnetspannfutter ein- und ausschaltbar
Verkaufseinheit
957,48 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Magnetspannkugel
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Neodym
Farbe
Grundkörper
silber
D=Durchmesser
80
D1
128
H
104
Haftkraft
N
80
Polteilung
1,5+0,5
Beschreibung
Werkstoff
Kugel Aluminium.
Magnetspannfutter Neodym, Stahlgrundkörper.
Aufnahmering Stahl mit Leder ausgeschlagen.
Magnetspannfutter Neodym, Stahlgrundkörper.
Aufnahmering Stahl mit Leder ausgeschlagen.
Ausführung
eloxiert.
Aufnahmering chemisch vernickelt.
Aufnahmering chemisch vernickelt.
Hinweis
Die Magnetspannkugeln werden verwendet um Bauteile beim Polieren, Montieren und Laserschweisen in optimaler Arbeitsposition zu halten. Je nach Werkstückgeometrie und Gewicht können Schwenkwinkel bis zu 90° eingestellt werden. Das Magnetspannfutter ist über den im Lieferumfang enthaltenen Sechskant T-Griff Schlüssel ein- und ausschaltbar.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.