Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Magnetspannkugel
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Neodym
Farbe Grundkörper
silber
D=Durchmesser
130
D1
188
H
145
Haftkraft N
100
Polteilung
1,5+0,5

Beschreibung

Werkstoff
Kugel Aluminium.
Magnetspannfutter Neodym, Stahlgrundkörper.
Aufnahmering Stahl mit Leder ausgeschlagen.
Ausführung
eloxiert.
Aufnahmering chemisch vernickelt.
Hinweis
Die Magnetspannkugeln werden verwendet um Bauteile beim Polieren, Montieren und Laserschweisen in optimaler Arbeitsposition zu halten. Je nach Werkstückgeometrie und Gewicht können Schwenkwinkel bis zu 90° eingestellt werden. Das Magnetspannfutter ist über den im Lieferumfang enthaltenen Sechskant T-Griff Schlüssel ein- und ausschaltbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch