{"product":{"productId":"agid.32874","price":37.77,"name":"ALUMINIUMPROFIL LEICHT 1000X80X40, TYP I"},"currency":"EUR"}
Aluminiumprofil
Leicht
- Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen
- Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen
- Kratzfest und korrosionsgeschützt
- Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör
- Warmausgehärtet
Verkaufseinheit
37,77 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aluminiumprofil
Ausführung 1
Leicht
Ausführung 2
Typ I
B=Breite
80
H=Höhe
40
L=Länge
1000
F1 max.
kN
2,5
Nutbreite
8
Profil
40x80
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen.
Auf Anfrage
Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.