{"product":{"productId":"agid.33845","price":18.25,"name":"ALUMINIUMPROFIL TYP I L=1000, RUND, D=50"},"currency":"EUR"}
Aluminiumprofil
Typ I
- Für allgemeine Konstruktionen
- Warmausgehärtet
- In Kombination mit Lagerflansche 10400 als Transportrolle einsetzbar
- Kratzfest und korrosionsgeschützt
Verkaufseinheit
18,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Aluminiumprofil
Ausführung 1
Typ I
Ausführung 2
rund
D=Außendurchmesser
50
L=Länge
1000
Profil
50
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.
Das Rundrohr, auch Profilrohr genannt, bildet in Kombination mit Lagerflanschen (10400) eine Transportrolle.
Das Rundrohr, auch Profilrohr genannt, bildet in Kombination mit Lagerflanschen (10400) eine Transportrolle.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.