Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Aluminiumprofil
Ausführung 2
Typ B
B=Breite
60
H=Höhe
45
L=Länge
1000
F1 max. kN
12
Nutbreite
10
Profil
45x60
Typ
B

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Aluminiumprofil für allgemeine Konstruktionen.
Auf Anfrage
Gehrungsschnitte 15°, 30° und 45°.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch