{"product":{"productId":"agid.17146","price":2.74,"name":"VERBINDUNGSSATZ UNIVERSAL D=M08"},"currency":"EUR"}
Verbindungssatz
universal
- Erlauben eine freie Positionierung der Profile
- Verbindung ist verdrehgesichert
- Geringer Bearbeitungsaufwand
- Für rechtwinklige Verbindungen
Verkaufseinheit
2,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verbindungssatz
Ausführung 1
universal
D=Gewinde
M8
A
20
D1
20
D2
20
H
16
L
33,5
N
8
Nutbreite
8
SW
5
T
16
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Verbinder Zinkdruckguss.
Schraube und Nutenstein Stahl.
Schraube und Nutenstein Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die Verbindung ist verdrehgesichert (der Verdrehschutz kann über eine Sollbruchstelle entfernt werden). Bei größeren Profilen können für eine höhere Festigkeit mehrere Verbindungssätze an der Stirnseite verbaut werden. Der nachträgliche Einbau in bestehende Konstruktionen ist möglich.
Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung.
Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.