{"product":{"productId":"agid.17148","price":2.6,"name":"VERBINDUNGSSATZ ZENTRAL"},"currency":"EUR"}
Verbindungssatz
zentral
- Erlauben eine freie Positionierung der Profile
- Geringer Bearbeitungsaufwand
- Für rechtwinklige Verbindungen
Verkaufseinheit
2,60 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verbindungssatz
Ausführung 1
zentral
A
22,5
Ausführung
90°
D
9,7
D2
17
H
28
H1
19,5
H2
10
L
45,5
L1
5,5
Nutbreite
10
SW
6
T
bei Profil
45
34
T
bei Profil
50
36
T
bei Profil
60
41
T
bei Profil
40
31
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden.
Durch die verminderte Klemmkraft und fehlender Verdrehsicherung sollten diese Verbindersätze nur in Kombination mit Flächenelementen und gering belasteten Konstruktionen verwendet werden.
Geringer Bearbeitungsaufwand. Zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden. Die Bohrung D2 kann auch als Durchgangsbohrung ausgeführt werden.
Durch die verminderte Klemmkraft und fehlender Verdrehsicherung sollten diese Verbindersätze nur in Kombination mit Flächenelementen und gering belasteten Konstruktionen verwendet werden.
Geringer Bearbeitungsaufwand. Zur Montage muss ein Loch in eines der Profile gebohrt werden. Die Bohrung D2 kann auch als Durchgangsbohrung ausgeführt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.