{"product":{"productId":"agid.17151","price":3.66,"name":"VERBINDUNGSSATZ AUTOMATIK D=12"},"currency":"EUR"}
Verbindungssatz
automatik
- Erlauben eine freie Positionierung der Profile
- Keine Bearbeitung notwendig
- Für rechtwinklige Verbindungen
Verkaufseinheit
3,66 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Verbindungssatz
Ausführung 1
automatik
D=Gewinde
12
L
35
Nutbreite
10
SW
5
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile.
Keine Bearbeitung der Profile nötig. Der Verbinder wird stirnseitig in die Profilnut eingeschraubt (Linksgewinde). Der Verbinder besitzt ein selbstschneidendes Gewinde. Die Verwendung von Schmiermittel wird empfohlen.
Verbindungssätze Automatik sollten grundsätzlich paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden.
Verbindungssatz für Nutbreite 8 besitzt ein abgeflachtes Gewinde um einen Überstand im eingebauten Zustand zu verhindern.
Keine Bearbeitung der Profile nötig. Der Verbinder wird stirnseitig in die Profilnut eingeschraubt (Linksgewinde). Der Verbinder besitzt ein selbstschneidendes Gewinde. Die Verwendung von Schmiermittel wird empfohlen.
Verbindungssätze Automatik sollten grundsätzlich paarweise gegenüberliegend eingesetzt werden.
Verbindungssatz für Nutbreite 8 besitzt ein abgeflachtes Gewinde um einen Überstand im eingebauten Zustand zu verhindern.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.