{"product":{"productId":"agid.17152","price":3.9,"name":"BOLZENVERBINDER TYP B, NB=10, L=45,STAHL VERZINKT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ"},"currency":"EUR"}
Bolzenverbinder
Typ B
Stahl
verzinkt
- Erlauben eine freie Positionierung der Profile
- Geringer Bearbeitungsaufwand
- Für rechtwinklige Verbindungen
Verkaufseinheit
3,90 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Bolzenverbinder
Ausführung 1
Typ B
Material
Grundkörper
Stahl
Material
Komponente
Polyamid
KOMP
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
A
42
A1
28
D
17
L
45
L1
22,5
Nutbreite
10
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
Bolzen, Schrauben und Hammermuttern Stahl.
Zentrierstift und Abdeckkappen Polyamid, glasfaserverstärkt.
Zentrierstift und Abdeckkappen Polyamid, glasfaserverstärkt.
Ausführung
Bolzen, Schrauben und Hammermuttern verzinkt.
Zentrierstift und Abdeckkappen schwarz.
Zentrierstift und Abdeckkappen schwarz.
Hinweis
Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Für hohe Belastungen und zur Aufnahme von Torsionskräften geeignet.
Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø17 mm.
Der Verbindersatz 10215-0828 benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø11 mm.
Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø17 mm.
Der Verbindersatz 10215-0828 benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø11 mm.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.