Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Würfelverbindungssatz
Ausführung
3-D
Nutbreite
10
Typ
B

Beschreibung

Werkstoff
Würfel Aluminiumdruckguss.
Schrauben Stahl.
Abdeckkappen Polyamid.
Ausführung
Aluminium blank.
Schrauben mit selbstformendem Gewinde.
Abdeckkappen schwarz.
Hinweis
Mit dem Würfelverbinder können zwei bzw. drei Profile stirnseitig miteinander verbunden werden. Die Würfelverbinder besitzten Führungsnasen, die eine perfekte und sichere Montage gewährleisten. Die Verschraubung am Profil erfolgt durch selbstformende Gewindeschrauben. Die offenen Bohrungen können mit den Abdeckkappen verschlossen werden.

Die im rechten Winkel zueinander stehenden Profilnuten bleiben frei. Flächenelemente können dadurch ohne weitere Bearbeitung in den Profilnuten aufgenommen werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch