{"product":{"productId":"agid.22465","price":14.31,"name":"EINBAUWERKZEUG HANDAUSFÜHRUNG, SW=6,6,L=64, STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Einbauwerkzeug
Handausführung
Stahl
verzinkt
- Zubehör für Gewindeeinsätze Stahl selbstschneidend Typ B
Verkaufseinheit
14,31 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Einbauwerkzeug
Ausführung 1
Handausführung
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D
10
L
Länge
64
S
8
SW
6,6
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Hand-Einbauwerkzeug, verzinkt.
Hinweis
Das Eindrehen von Hand erfolgt mit dem Hand-Einbauwerkzeug und einem Akkuschrauber, Knarre, Nuss etc.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.