Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Lasche
Ausführung 2
Typ I
Material Grundkörper
Stahl
Farbe Grundkörper
schwarz
Oberfläche Grundkörper
pulverbeschichtet
B=Breite
40
BN=für Nut
8/10
L=Länge
80
T=Höhe
5
A
40
D für Schraube
M8
Typ
B & I

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
schwarz, aluminiumfarben pulverbeschichtet oder verzinkt.
Hinweis
Universelles Befestigungselement zur stabilen Verbindung und Anbindung von Profilen, Flächenelementen oder leichten Regalböden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch