{"product":{"productId":"agid.32558","price":3.71,"name":"WINKEL STAHL, SCHWARZ,PULVERBESCHICHTET, TYP I, BN=6"},"currency":"EUR"}
Winkel
Stahl
schwarz
pulverbeschichtet
- Universelles Befestigungselement
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
- Ausführung: schwarz pulverbeschichtet
Verkaufseinheit
3,71 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Winkel
Ausführung 2
Typ I
Material
Grundkörper
Stahl
Farbe
Grundkörper
schwarz
Oberfläche
Grundkörper
pulverbeschichtet
BN=für Nut
6
A
15
B
30
D
für Schraube
M6
L
30
T
3
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
schwarz, aluminiumfarben pulverbeschichtet oder verzinkt.
Hinweis
Universelles Befestigungselement zur stabilen Verbindung und Anbindung von Profilen, Flächenelementen oder leichten Regalböden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.