Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Befestigungssatz
Ausführung 1
Typ I
Ausführung 2
Nutenstein mit Steg
Material Grundkörper
Stahl
Oberfläche Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M6
L
10
Nutbreite
6

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Nutenstein verzinkt.
Schraube verzinkt, schwarz.
Hinweis
Der Lieferumfang besteht aus zwei Senkschrauben DIN 7991 und zwei Nutensteine.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch