{"product":{"productId":"agid.17158","price":2.68,"name":"BEFESTIGUNGSSATZ TYP I, NUTENSTEIN MITSTEG, D=M08, NB=8, STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Befestigungssatz
Typ I
Stahl
verzinkt
- Zubehör für Laschen und Winkel
Verkaufseinheit
2,68 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Befestigungssatz
Ausführung 1
Typ I
Ausführung 2
Nutenstein mit Steg
Material
Grundkörper
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
verzinkt
D=Gewinde
M8
L
14
Nutbreite
8
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
Nutenstein verzinkt.
Schraube verzinkt, schwarz.
Schraube verzinkt, schwarz.
Hinweis
Der Lieferumfang besteht aus zwei Senkschrauben DIN 7991 und zwei Nutensteine.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.