Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Winkel
Ausführung 2
Typ B
Material Grundkörper
Aluminium
B=Breite
28
BN=für Nut
8
H=Höhe
27
L=Länge
27
A
22
A1
9,5
A4
23
A5
29
Ausführung
30x30
D
6,4
H1
30
N
8
T
6
Typ
B

Beschreibung

Werkstoff
Winkel Aluminiumdruckguss.
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Abdeckkappe Polyamid, glasfaser
Ausführung
Winkel blank.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Abdeckkappe schwarz.
Hinweis
Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar.
Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch