{"product":{"productId":"agid.17160","price":13.99,"name":"WINKEL 86X88X86 ALUMINIUM, TYP B, BN=10"},"currency":"EUR"}
Winkel
Aluminium
- Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen
- Befestigungselement für beliebige Komponenten
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
- Befestigungsmaterial inklusive
Verkaufseinheit
13,99 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Winkel
Ausführung 2
Typ B
Material
Grundkörper
Aluminium
B=Breite
88
BN=für Nut
10
H=Höhe
86
L=Länge
86
A
78,5
A1
21
A2
39
A3
22
A4
67
A5
75
Ausführung
90 x 90
B1
45
D
9
H1
94,5
N
10
T
10
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
Winkel Aluminiumdruckguss.
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Abdeckkappe Polyamid, glasfaser
Schrauben und Nutensteine Stahl.
Abdeckkappe Polyamid, glasfaser
Ausführung
Winkel blank.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Abdeckkappe schwarz.
Schrauben und Nutensteine verzinkt.
Abdeckkappe schwarz.
Hinweis
Geeignet für die Versteifung von Profilkonstruktionen und zur kraftschlüssigen, bearbeitungslosen Verbindung von Profilen untereinander. Auch als Befestigungselement (z.B. Konsole) für beliebige Komponenten einsetzbar.
Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Die Winkel besitzen Zentriernasen für eine genaue und verdrehgesicherte Montage. Die Zentriernasen können bei Bedarf über eine Sollbruchstelle entfernt werden, z.B. für die Montage von Platten. Die offene Seite kann mit der Abdeckkappe verschlossen werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.