Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Winkel
Ausführung 2
Typ I
Material Grundkörper
Aluminium
BN=für Nut
8
Ausführung
40 x 80
Typ
I

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Winkelement zum Befestigen eines Profils im 45°-Winkel und zur Herstellung von Verstrebungen oder Knoten.
Das Winkelelement kann mit einem Universal-Verbindersatz (Verdrehschutz entfernen) und mit Halbrundschrauben ISO 7380 befestigt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch