{"product":{"productId":"agid.17163","price":5.54,"name":"KLEMMWINKEL 27X24X27, FORM:A, TYP I,BN=6"},"currency":"EUR"}
Klemmwinkel
- Zur Verbindung zweier Profile der gleiche Baureihe
- Freies Drehen und Verschieben längs der Nuten durch Lösen der Schraube
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
Verkaufseinheit
5,54 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Klemmwinkel
Form
A
Ausführung 2
Typ I
B=Breite
24
BN=für Nut
6
H=Höhe
27
L=Länge
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
7
T
5
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Klemmwinkel Zinkdruckguss.
Ausführung
Klemmwinkel alufarbig lackiert.
Hinweis
Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.
Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.
Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.
Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.