Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmwinkel
Form
B
Ausführung 1
mit Klemmhebel
Ausführung 2
Typ I
B=Breite
32
BN=für Nut
8
D1=Gewinde
M8
H=Höhe
36
L=Länge
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
L1
18
L2
65
T
6
Typ
I

Beschreibung

Werkstoff

Klemmwinkel Zinkdruckguss.

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.

Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Ausführung
Klemmwinkel alufarbig lackiert.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Edelstahl blank.
Hinweis
Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.

Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch