Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Klemmwinkel
Form
C
Ausführung 1
mit Exzenter-Spannmodul
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Stahl
B=Breite
32
BN=für Nut
8
H=Höhe
36
L=Länge
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
20
H1
44
H2
8
Handkraft FH N
100
L1
52,3
Spannkraft F kN
3
T
6
Typ
I

Beschreibung

Werkstoff
Klemmwinkel Zinkdruckguss.
Exzenterhebel Aluminiumguss.
Grundkörper Stahl.
Ausführung
Klemmwinkel alufarbig lackiert.
Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet.
Stahlteil brüniert.
Nutenstein verzinkt.
Hinweis
Die Klemmwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Durch das Lösen der Schraube werden beide Klemmungen freigegeben, so dass eine freie Drehung und ein Verschieben längs der Nuten möglich ist.

Die Klemmwinkel werden meist paarweise oder in Kombination mit einem Gelenkwinkel eingesetzt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch