{"product":{"productId":"agid.17164","price":8.25,"name":"GELENKWINKEL 27X24X27 ZINK, TYP I, BN=6"},"currency":"EUR"}
Gelenkwinkel
Zink
- Zur Verbindung zweier Profile der gleiche Baureihe
- Bei angezogener Schraube bleibt die Drehlage um die Lagerbuchse frei beweglich
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
Verkaufseinheit
8,25 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkwinkel
Ausführung 2
Typ I
Material
Grundkörper
Zink
B=Breite
24
BN=für Nut
6
H=Höhe
27
L=Länge
27
A
15
A1
6,3
A2
3
A3
5,7
D
7
D1
6,5
T
5
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Gelenkwinkel Zinkdruckguss.
Lagerbuchse Stahl.
Lagerbuchse Stahl.
Ausführung
Gelenkwinkel alufarbig lackiert.
Lagerbuchse verzinkt.
Lagerbuchse verzinkt.
Hinweis
Die Gelenkwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.
Der Gelenkwinkel dient dabei als fester Drehpunkt für die sich kreuzenden Profile. Bei angezogener Schraube bleibt die Drehlage um die Lagerbuchse frei beweglich.
Die Gelenkwinkel werden meist in Kombination mit einem Klemmwinkel eingesetzt.
Der Gelenkwinkel dient dabei als fester Drehpunkt für die sich kreuzenden Profile. Bei angezogener Schraube bleibt die Drehlage um die Lagerbuchse frei beweglich.
Die Gelenkwinkel werden meist in Kombination mit einem Klemmwinkel eingesetzt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.