Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkwinkel
Ausführung 2
Typ I
Material Grundkörper
Zink
B=Breite
32
BN=für Nut
8
H=Höhe
35,2
L=Länge
36
A
20
A1
9
A2
4
A3
7,5
D
9
D1
8,8
T
5,5
Typ
I

Beschreibung

Werkstoff
Gelenkwinkel Zinkdruckguss.
Lagerbuchse Stahl.
Ausführung
Gelenkwinkel alufarbig lackiert.
Lagerbuchse verzinkt.
Hinweis
Die Gelenkwinkel sind geeignet zur Verbindung zweier Profile der gleichen Baureihe, die sich mit ihren Seitenflächen berühren und sich unter beliebigem Winkel kreuzen.

Der Gelenkwinkel dient dabei als fester Drehpunkt für die sich kreuzenden Profile. Bei angezogener Schraube bleibt die Drehlage um die Lagerbuchse frei beweglich.

Die Gelenkwinkel werden meist in Kombination mit einem Klemmwinkel eingesetzt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch