{"product":{"productId":"agid.17165","price":20.64,"name":"GELENKSTÜCK MIT KLEMMHEBEL 30X30X45,FORM:C ZINK, TYP I, KOMP:ZINK, SCHWARZ,BN=6"},"currency":"EUR"}
Gelenkstück
mit Klemmhebel
Zink
- Zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel
- Verstellbereich: 0° bis 180°
- Zusätzlich als schweres Scharnier einsetzbar
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
Verkaufseinheit
20,64 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gelenkstück
Form
C
Ausführung 1
mit Klemmhebel
Ausführung 2
Typ I
Material
Grundkörper
Zink
Material
Komponente
Zink
KOMP
schwarz
B=Breite
30
BN=für Nut
6
H=Höhe
45
L=Länge
30
A
22,5
B1
31
D
6,4
T
7
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Gelenk Zinkdruckguss.
Fixierungen Zinkdruckguss.
Distanzringe Edelstahl.
Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl.
Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.
Die Gelenke 40x80 und 45x90 sind aus Aluminium.
Ausführung
Gelenk alufarbig lackiert.
Fixierungen verzinkt.
Distanzringe blank.
Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile Edelstahl blank.
Fixierungen verzinkt.
Distanzringe blank.
Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis
Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel.
Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden.
Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden.
Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.