Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Gelenkstück
Form
C
Ausführung 1
mit Klemmhebel
Ausführung 2
Typ B
Material Grundkörper
Zink
Material Komponente
Zink
KOMP
schwarz
B=Breite
45
BN=für Nut
10
H=Höhe
60
L=Länge
45
A
30
B1
42,5
D
8,5
T
8
Typ
B

Beschreibung

Werkstoff

Gelenk Zinkdruckguss.

Fixierungen Zinkdruckguss.

Distanzringe Edelstahl.

Gewindebuchsen und Senkschrauben Stahl.

Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Edelstahl 1.4305.

Die Gelenke 40x80 und 45x90 sind aus Aluminium.

Ausführung
Gelenk alufarbig lackiert.
Fixierungen verzinkt.
Distanzringe blank.
Gewindebuchsen und Senkschrauben verzinkt.
Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile Edelstahl blank.
Hinweis
Gelenke zur Verbindung zweier Profile in einem beliebigen Winkel.
Der Verstellbereich beträgt 0° bis 180°. Das Gelenk kann auch als schweres Scharnier eingesetzt werden.

Sind die Distanzringe eingesetzt, ist das Gelenk frei beweglich. Werden diese entfernt, kann es als starres Winkelelement eingesetzt werden. Die Gelenke sind besonders für einstellbare Halterungen, schwenkbare Ausleger oder ähnliche Anwendungen geeignet.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch