Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abdeckkappe
Ausführung 2
Typ I
Material Grundkörper
Kunststoff
B=Breite
30
BN=für Nut
6
H=Höhe
3
L=Länge
30
Profil
30x30
Typ
I

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Abgerundete Abdeckungen mit Verdrehsicherung zum Abdecken der Profilenden. Verhindert das Eindringen von Schmutz und vermeidet Schnittverletzungen. Einfache Montage durch aufstecken.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch