{"product":{"productId":"agid.17166","price":0.94,"name":"ABDECKKAPPE 90X45X4 KUNSTSTOFF, TYP B,BN=10"},"currency":"EUR"}
Abdeckkappe
Kunststoff
- Abdeckung für Profilenden
- Schutz vor Schmutz und Schnittverletzungen
- Einfache Montage durch Aufstecken
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
Verkaufseinheit
0,94 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abdeckkappe
Ausführung 2
Typ B
Material
Grundkörper
Kunststoff
B=Breite
45
BN=für Nut
10
H=Höhe
4
L=Länge
90
Profil
45x90
Typ
B
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid glasfaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Abgerundete Abdeckungen mit Verdrehsicherung zum Abdecken der Profilenden. Verhindert das Eindringen von Schmutz und vermeidet Schnittverletzungen. Einfache Montage durch aufstecken.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.