Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Abdeck- und Einfassprofil
Ausführung 2
Typ I
Material Grundkörper
Kunststoff
Farbe Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
8
L=Länge
2000
B
8
B1
9,4
B2
6,6
H
9,1
Typ
I

Beschreibung

Werkstoff
Typ I Polypropylen.
Typ B Polypropylen + TPE.
Ausführung
schwarz oder natur.
Hinweis
Das Abdeck- und Einfassprofil aus flexiblem Kunststoff dient für zwei unterschiedliche Anwendungen. Als Abdeckprofil verschließt es die Profilnuten gegen Staub und Schmutz. Als Einfassprofil mit der offenen Seite nach außen dient es zum Einfassen von Flächenelementen.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch