{"product":{"productId":"agid.17168","price":3.4,"name":"ABDECKPROFIL L=2000 KUNSTSTOFF,SCHWARZ, TYP I, BN=8"},"currency":"EUR"}
Abdeckprofil
Kunststoff
schwarz
- Abdeckung der Profilnut zum Schutz gegen Staub und Schmutz
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
- Werkstoff: PVC
Verkaufseinheit
3,40 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Abdeckprofil
Ausführung 2
Typ I
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
8
L=Länge
2000
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
PVC.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Das Abdeckprofil aus flexiblem Kunststoff dient als Abdeckung der Profilnut zum Schutz gegen Staub und Schmutz.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.