{"product":{"productId":"agid.17169","price":12.51,"name":"GLEITLEISTE L=2000 KUNSTSTOFF, SCHWARZ,TYP I, BN=8"},"currency":"EUR"}
Gleitleiste
Kunststoff
schwarz
- Geringe Gleitreibung für einfachen Warentransport
- Zusätzlich als Auflageschutz, Anschlagschutz und Führungsleisten geeignet
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
- Werkstoff: Polyethylen-HD
Verkaufseinheit
12,51 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Gleitleiste
Ausführung 2
Typ I
Material
Grundkörper
Kunststoff
Farbe
Grundkörper
schwarz
BN=für Nut
8
L=Länge
2000
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Polyethylen-HD.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Verschleißarme Gleitleiste mit geringer Gleitreibung für einen einfachen Warentransport. Zusätzlich können Gleitleisten auch als Auflageschutz, Anschlagschutz und Führungsleisten eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.