{"product":{"productId":"agid.17170","price":9.15,"name":"FUßPLATTE, TYP I, D=M16 60X30X12,BN=6, ZINK SCHWARZ PULVERBESCHICHTET"},"currency":"EUR"}
Fußplatte
Zink
schwarz pulverbeschichtet
- Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen
- Mit Nutensteinen kann die Fußplatte seitlich an die Profile angeschraubt werden
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
- Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet
Verkaufseinheit
9,15 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fußplatte
Ausführung 2
Typ I
Material
Grundkörper
Zink
Farbe
Grundkörper
schwarz pulverbeschichtet
B=Breite
30
BN=für Nut
6
D=Gewinde
M16
H=Höhe
12
L=Länge
60
A
30
D1
6,6
D2
11
Profil
30x60
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
blank oder schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.