{"product":{"productId":"agid.17170","price":8.47,"name":"FUßPLATTE, TYP I, D=M12 80X40X16,BN=8, ZINK BLANK"},"currency":"EUR"}
Fußplatte
Zink
blank
- Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen
- Mit Nutensteinen kann die Fußplatte seitlich an die Profile angeschraubt werden
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
- Ausführung: blank oder schwarz pulverbeschichtet
Verkaufseinheit
8,47 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Fußplatte
Ausführung 2
Typ I
Material
Grundkörper
Zink
Farbe
Grundkörper
blank
B=Breite
40
BN=für Nut
8
D=Gewinde
M12
H=Höhe
16
L=Länge
80
A
40
D1
9
D2
15
Profil
40x80
Typ
I
Beschreibung
Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
blank oder schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.