Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Fußplatte
Ausführung 2
Typ B
Material Grundkörper
Zink
Farbe Grundkörper
blank
B=Breite
40
BN=für Nut
10
D=Gewinde
M16
H=Höhe
16
L=Länge
80
A
40
D1
14,5
D2
20
Profil
40x80
Typ
B

Beschreibung

Werkstoff
Zinkdruckguss.
Ausführung
blank oder schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Zur Aufnahme von Stellfüßen, Rollen, Ringschrauben und anderen Elementen. Mit Nutensteinen kann die Fußplatte auch seitlich an die Profile angeschraubt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch