{"product":{"productId":"agid.20364","price":14.74,"name":"LAGERFLANSCH FÜR TRANSPORTROLLE, MITKUGELLAGERUNG, D=50, POLYAMID, VPE=2,BN=8"},"currency":"EUR"}
Lagerflansch
für Transportrolle
Polyamid
- Vielseitiger Einsatz bei Transportaufgaben
- Kugelgelagert
- Passend für Aluminiumprofile Nutbreite 8
- Federbelastete Befestigungszapfen
- Auch nachträglich in eine bestehende Konstruktion einsetzbar
Verkaufseinheit
14,74 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Lagerflansch
Ausführung 1
für Transportrolle
Ausführung 2
mit Kugellagerung
Material
Grundkörper
Polyamid
BN=für Nut
8
D=Durchmesser
50
F
max. N
1000
Typ
I
VPE
2
X
max.
800
X
min.
160
Beschreibung
Werkstoff
Lagerflansche und Fixierstücke PA-GF.
Bolzen Stahl.
Bolzen Stahl.
Ausführung
schwarz.
Bolzen verzinkt.
Bolzen verzinkt.
Hinweis
Zwei Lagerflansche bilden in Kombination mit dem Aluminiumprofil D50 Typ I, Rohr (10050) eine Transportrolle (Tragrolle). Die Lagerflansche werden dazu einfach in das Aluminiumprofil Rohr eingepresst. Diese können für eine Vielzahl an Transportaufgaben eingesetzt werden.
Die Lagerflansche sind kugelgelagert und verfügen über federbelastete Befestigungszapfen, welche es ermöglichen die Transportrollen nachträglich in eine bestehende Konstruktion einzusetzen.
Durch die Montage mehrerer Transportrollen hintereinander entsteht eine Rollenbahn.
Die axiale Lage der Rolle wird mit dem Fixierstück festgelegt, welches auf den Sechskant aufgesteckt wird. Die Lagerflansche sind mit einer umlaufenden V-Nut ausgestattet. Dadurch ist auch ein Antrieb über einen Rundriemen Ø 4 mm möglich.
Lieferung erfolgt im Set (2 Stück).
Die Lagerflansche sind kugelgelagert und verfügen über federbelastete Befestigungszapfen, welche es ermöglichen die Transportrollen nachträglich in eine bestehende Konstruktion einzusetzen.
Durch die Montage mehrerer Transportrollen hintereinander entsteht eine Rollenbahn.
Die axiale Lage der Rolle wird mit dem Fixierstück festgelegt, welches auf den Sechskant aufgesteckt wird. Die Lagerflansche sind mit einer umlaufenden V-Nut ausgestattet. Dadurch ist auch ein Antrieb über einen Rundriemen Ø 4 mm möglich.
Lieferung erfolgt im Set (2 Stück).
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.